{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/wegeventile-nach-namur/3-2_5-2-wegeventil_552_11-552_22/32_52_weg_mit_loc_nac_nam_mit_kom_fed.prj},{NB=552.2132},{ARTNR=552.21},{SPA=230 V, 50 Hz},{ANS1=G 1/4},{ANS35=G 1/4},{DUR=1250},{DN=7},{VALVE=32}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。